(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Productos
> What VLT is All About - Video
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Documentación
> Contactos
> Cursos de Formación
> e-Commerce
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bottle washer

Lavadoras de Envases

Los movimientos horizontal y vertical tienen que estar coordinados para proteger los productos. Los convertidores están normalmente conectados a un bus de campo que distribuye la información de estado.

Los elevadores deben ser capaces de mantener cualquier posición vertical. Los convertidores VLT® aseguran esto.

Flexibilidad en el lavado de envases 
Los convertidores VLT® con funcionamiento servo mantienen el sincronismo de las cintas transportadoras y aseguran que la carga y descarga de los envases se realiza de manera síncrona con la cinta transportadora, incluso si se realiza un cambio en la configuración o hay alguna perturbación.
Fácil cambio de configuración
El funcionamiento electrónico del CAM permite un sencillo cambio de configuración para diferentes tipos de envases.

Funcionamientop con motores de imanes permanentes
Hay disponibles convertidores VLT® para control de motores de imanes permanentes, utilizados en aplicaciones que precisan posicionamiento exacto, control de sincronización y tiempos para rampa rápidas. Un algoritmo en el VLT® Automation Drive permite controlar prácticamente todos los servomotores con control en lazo cerrado con un encoder externo conectado al motor. Se comunica a través de ENDAT, Hyperface o encoder de tipo Resolver.

La fiabilidad es crítica
El controlador interno de velocidad proporciona un funcionamiento estable y preciso de la máquina. Se consiguen pequeños tiempos de parada mediante un chopper de frenado que hace funcionar al motor en modo generador para absorber la energía.


Características

Ventajas

Sincronización mediante bus de campo
Límites de par ajustables en funcionamiento (flexibilidad). Distribuye la carga del convertidor individual.
Detección de sobrepar

Protege el equipo y los productos

Múltiples ajustes Rápidos cambios de procesos